SKINDICHT® CN

SKINDICHT® CN, 오일, 산 및 화학물질 내성 및 높은 기계적 응력을 위한 해수 저항 PG 케이블 글랜드

유연함, -40°C까지

화학적 저항성 우수 내부식성 튼튼함 내온도성

CE

품번 Article designation / size Ø F mm SW (mm) Overall length C (mm) Thread length D mm 피스 / PU
SKINDICHT® CN
52032520
PG 9 6 - 10 18 28.0 10 5
52032525
PG 11 5 - 12 22 32.0 10 5
52032540
PG 13,5 8 - 15 24 34.0 10 5
52032550
PG 16 8 - 15 24 34.0 10 5
52032560
PG 21 12.5 - 20.5 30 42.0 12 5
52032570
PG 29 19 - 27.5 41 53.0 12 5

장점

  • 고온용
  • 오일, 솔벤트, 산과 화학물질에 대한 저항성
  • 해수 저항성
  • 높은 기계적 응력 용도
  • 높은 내부식성

응용 범위

  • 거친 조건에서 사용하도록 특별히 고안된 FKM 씰이 있는 크롬 니켈 스틸 케이블 글랜드
  • 제약과 석유 산업
  • 연안 섹터
  • 풍력 플랜트
  • 벽돌공장

제품 구성

  • PG 연결 나사

주의

  • SKINDICHT® SM CrNi 을 위한 적절한 카운터 너틀르 찾으려면 차트 참조

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 있음

요청시

  • TPE 씰링

재료

  • 바디: DIN에 의거한 크롬니켈강
    물질 no. 1.4305
    씰링: FPM
    O-링: FPM

보호 평가

  • IP 68 - 5 bar

온도 범위

  • -40 ~ 200°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.