SKINDICHT® SRE

SKINDICHT® SRE, 안티-킹크(anti-kink) 방지, 케이블 보호 스트레인 릴리프 및 완만한 케이블 클램핑으로 완벽하게 씰링 된 PG 케이블 글랜드

최적 변형 방지 신뢰도 간섭 신호

CE

품번 Article designation / size 외피 Ø, 최소./최대 (mm) 최소/최대. 내부 외피 Ø (mm) SW1/SW2 mm Overall length C (mm) Thread length D mm 피스 / PU
SKINDICHT® SRE
52010780
13,5/9/9/6 7.5 / 9 4.5 / 6 22.0 / 22.0 60.0 5.5 25
52010790
13,5/9/11/7 9 / 11 5.5 / 7 22.0 / 22.0 60.0 5.5 25
52010800
13,5/11/9/6 7.5 / 9 4.5 / 6 22.0 / 22.0 60.0 5.5 25
52010810
13,5/11/11/7 9 / 11 5.5 / 7 22.0 / 22.0 60.0 5.5 25
52005310
13,5/13,5/9/6 7.5 / 9 4.5 / 6 22.0 / 22.0 60.0 6.5 25
52005320
13,5/13,5/11/7 9 / 11 5.5 / 7 22.0 / 22.0 60.0 6.5 25
52010820
16/11/13/9 11 / 13 7 / 9 24.0 / 24.0 65.0 5.5 25
52010830
16/11/13/10 11 / 13 8 / 10 24.0 / 24.0 65.0 5.5 25
52010840
16/11/15/11 13 / 15 9 / 11 24.0 / 24.0 65.0 5.5 25
52010850
16/13,5/13/9 11 / 13 7 / 9 24.0 / 24.0 67.0 6 25
52010860
16/13,5/13/10 11 / 13 8 / 10 24.0 / 24.0 67.0 6 25
52010870
16/13,5/15/11 13 / 15 9 / 11 24.0 / 24.0 67.0 6 25
52005330
16/16/13/9 11 / 13 7 / 9 24.0 / 24.0 65.0 6.5 25
52005340
16/16/13/10 11 / 13 8 / 10 24.0 / 24.0 65.0 6.5 25
52005350
16/16/15/11 13.5 / 15 9 / 11 24.0 / 24.0 65.0 6.5 25
52010880
21/16/15/12 13.5 / 15 10 / 12 30.0 / 30.0 78.0 6.5 25
52010890
21/16/17/14 15 / 17 12 / 14 30.0 / 30.0 78.0 6.5 25
52010900
21/16/19/15 17 / 19 13 / 15 30.0 / 30.0 78.0 6.5 25
52010910
21/16/20/16 18 / 20 14 / 16 30.0 / 30.0 78.0 6.5 25
52005360
21/21/15/12 13 / 15 10 / 12 30.0 / 30.0 78.0 7 25
52005370
21/21/17/14 15 / 17 12 / 14 30.0 / 30.0 78.0 7 25
52005380
21/21/19/15 17 / 19 13 / 15 30.0 / 30.0 78.0 7 25
52005390
21/21/20/16 18 / 20 14 / 16 30.0 / 30.0 78.0 7 25
52005400
29/29/20/17 19 / 20 15 / 17 40.0 / 41.0 90.0 8 10
52005410
29/29/23/19 22 / 23 17 / 19 40.0 / 41.0 90.0 8 10
52005411
36/36/26/22 23.5 / 26 20 / 22 50.0 / 50.0 109.0 9 5
52005412
36/36/30/24 27 / 30 22 / 24 50.0 / 50.0 109.0 9 5
52003585
36/36/30/26 27 / 30 24 / 26 50.0 / 50.0 109.0 9 5
52005414
36/36/33/28 30 / 33 26 / 28 50.0 / 50.0 109.0 9 5
52023586
36/36/35/30 32 / 35 28 / 30 50.0 / 50.0 109.0 9 5

장점

  • 뒤틀림 방지 보호를 갖춘 완벽한 씰링
  • 저항이 낮은 최적의 360° 스크린 접점
  • 케이블-보호 및 인장완화
  • 부드러운 케이블 클램핑
  • 높은 보호 정도

응용 범위

  • 추가적인 뒤틀림 방지(anti-kink) 보호 기능이 있는 접지 글랜드. 전기적 간섭 장이 발생할 수 있는 분야 용
  • 이동 기계 부분
  • 컨베이어 및 운송 시스템
  • 제품 라인
  • 측정과 제어기술

제품 구성

  • PG 연결 나사

주의

  • 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM
  • EMC 카운터 너트, SKINDICHT® SM 너트는 페인트 되거나, 아노다이징 처리되거나, 파우더 코팅된 하우징과의 최적 접촉을 보장하는데 사용됩니다.
  • Example order identification:
    SRE 13.5 / 9 / 9 / 6
    13.5 = PG thread compression screw
    9 = PG connection thread
    9 = Clear width of sealing cone
    6 = Clear width earthing sleeve

분류

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 있음

요청시

  • 더욱 긴 커넥션 쓰레드(thread)과 함께 제공 가능

재료

  • 바디: 니켈도금된 황동
    접지 슬리브: plain 황동
    뒤틀림 방지 슬리브: CR
    O-링: NBR

보호 평가

  • IP 65

온도 범위

  • -20°C에서 +80°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.