SKINDICHT® SVFK-M
장점
- 경제적인 타입
- 측면 씰링 립은 다양한 케이블 치수에 자동적으로 맞음
- 케이블마다 정해진 특수 씰 치수는 더 이상 불필요
- 허용치
- 커다란 오프닝은 두개의 플랫 케이블까지 클램핑하는 것을 가능하게 함
응용 범위
- 플랫 케이블 삽입 용
- 컨베이어 시스템
- 펌프
- 리프트
- 제어 판넬 제조
제품 구성
- DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
- 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444
주의
- 적합한 플랫 케이블은 내부 응용을 위한 ÖLFLEX® LIFT F 또는 외부 응용을 위한 ÖLFLEX® CRANE F참조 하시기 바랍니다
- 사용될 카운터 너트: SKINTOP® GMP-GL-M
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
-
주의
- 설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 있음
-
전달된 색상
- 밝은 회색 (RAL 7035)
-
재료
- 몸체: 폴리아미드
특수 봉합물 첨가: CR -
보호 평가
- IP 54
-
온도 범위
- -30°C에서 +80°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.