SKINDICHT® SM

SKINDICHT® SM, 관통 구멍이 있는 얇은 벽으로 뒤덮힌 하우징의 카운터 너트, 글랜드 반대편

CE

품번 Article designation / size 높이 (mm) SW (mm) Far corner dimension 피스 / PU
SKINDICHT® SM
52003490
PG 7 2.8 15 16.6 100
52003500
PG 9 2.8 18 20 100
52003510
PG 11 3.0 21 23.5 100
52003520
PG 13,5 3.0 23 25.5 100
52003530
PG 16 3.0 26 29 100
52003540
PG 21 3.5 32 35.5 50
52003550
PG 29 3.5 41 45 50
52003560
PG 36 5.0 51 56 25
52003570
SM 42 5.0 60 65 25
52003580
PG 48 5.5 64 69 25

응용 범위

  • 글랜드가 반대방향으로 되야 할 때 사용된다. 또는, 관통 구멍이 있는 얇은 벽으로 된 하우징에 사용

제품 구성

  • PG 연결 나사

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드용 로크너트

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드용 로크너트

재료

  • 니켈 도금 황동

온도 범위

  • -60°C에서 +200°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.