SKINDICHT® MINI FKM
SKINDICHT® MINI, 가장작은 도체 사이즈 및 높은 포장 밀도, 부드러운 케이블 클램핑 및 높은 수준의 보호를 위한 케이블 글랜드
최대 온도 범위 +200°C까지
품번 | Article designation / size | Ø F mm | SW (mm) | 전체 길이, C mm | Thread length D mm | 명확한 오프닝 F (mm) | 피스 / PU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52001889
| M 6 x 1 | 2 - 3 | 9 | 19.7 | 5 | 3.0 | 50 | |
52001887
| M 8 x 1 | 3.5 - 5 | 11 | 20.5 | 5 | 5.5 | 50 | |
52001894
| M 10 x 1 | 5.5 - 7 | 14 | 22.3 | 5 | 7.4 | 50 |
장점
- 높은 보호 정도
- 가장 작은 도체 크기 용도
- 낮은 높이
- 부드러운 케이블 클램핑
- 높은 밀폐 밀도
응용 범위
- 제한적 조립 공간이 제공되는 곳에 사용하는 용도
- 센서
- 측정과 제어기술
제품 특성
- 고온 및 공격적인 미디어 환경에 적합
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
주의
- 토크 권장 사항
M 6 x 1 1.5 Nm
M 8 x 1 3.0 Nm
재료
- 몸체: 니켈 도금 구리
씰링: FKM
보호 평가
- IP 66
- IP 68 - 5 bar
온도 범위
- -20°C부터 +200°C까지
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.