SKINDICHT® CN-M
SKINDICHT® CN-M, 거친 조건에서 사용하기 위한 특수 실링 케이블 글랜드, 해수 저항, 폰은 기계적 응력
장점
- 고온용
- 오일, 솔벤트, 산과 화학물질에 대한 저항성
- 해수 저항성
- 높은 기계적 응력 용도
- 높은 내부식성
응용 범위
- 거친 조건에서 사용하도록 특별히 고안된 FKM 씰이 있는 크롬 니켈 스틸 케이블 글랜드
- 제약과 석유 산업
- 연안 섹터
- 풍력 플랜트
- 벽돌공장
제품 구성
- DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
- 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444
주의
- SKINDICHT® SM CrNi M 에 적합한 카운터 너트를 찾으려면 차트 참조
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
주의
- 설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 있음
재료
- 바디: DIN에 의거한 크롬니켈강
물질 no. 1.4305
내부 마감재: FPM
O-링: FPM
보호 평가
- IP 68 - 5 bar
- IP 69
온도 범위
- -40°C to +200°C
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.