SKINDICHT® SVFK-M

SKINDICHT® SVFK-M, 공차, 두개 플랫 케이블 클램핑이 있는 미터식 폴리아미드 플랫 케이블 글랜드

폭 넓은 클램핑 범위 최대 진동 보호 조립 시간

CE

품번 Article designation / size 최소/최대. 플랫 케이블 폭 PL_DYN_DICKEKABEL SW1/SW2 mm Overall length C (mm) Thread length D mm 피스 / PU
SKINDICHT® SVFK-M
52107900
M 25 x 1,5 - / 15 - - 5.0 27.0 / 23.0 41.0 11 25
52107901
M 32 x 1,5 10.0 / 21 3.0 - 8.0 36.0 / 30.0 39.0 10 25
52107902
M 40 x 1,5 16.0 / 28 4.0 - 11.5 42.0 / 40.0 44.0 11 25
52107903
M 50 x 1,5 26.0 / 35 4.0 - 11.5 53.0 / 50.0 50.5 11 5
52107904
M 50 x 1,5 30.0 / 40 5.0 - 12.0 60.0 / 55.0 53.5 11 5
52107905
M 63 x 1,5 36.0 / 45 5.0 - 12.0 65.0 / 60.0 54.5 11 5

장점

  • 경제적인 타입
  • 측면 씰링 립은 다양한 케이블 치수에 자동적으로 맞음
  • 케이블마다 정해진 특수 씰 치수는 더 이상 불필요
  • 허용치
  • 커다란 오프닝은 두개의 플랫 케이블까지 클램핑하는 것을 가능하게 함

응용 범위

  • 플랫 케이블 삽입 용
  • 컨베이어 시스템
  • 펌프
  • 리프트
  • 제어 판넬 제조

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의

  • 적합한 플랫 케이블은 내부 응용을 위한 ÖLFLEX® LIFT F 또는 외부 응용을 위한 ÖLFLEX® CRANE F참조 하시기 바랍니다
  • 사용될 카운터 너트: SKINTOP® GMP-GL-M

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 있음

전달된 색상

  • 밝은 회색 (RAL 7035)

재료

  • 몸체: 폴리아미드
    특수 봉합물 첨가: CR

보호 평가

  • IP 54

온도 범위

  • -30°C에서 +80°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.