SKINDICHT® BLK / BLK-GL

SKINDICHT® BLK/BLK-GL, PG 연결 나사가 있는 블라인드 플러그, 사전 나사된 구멍 폐쇄용

CE

품번 Article designation / size Thread length D mm 피스 / PU
SKINDICHT® BLK
52005949
PG 7 6 100
52005950
PG 9 6 100
52005960
PG 11 6 100
52005970
PG 13,5 6 100
52005980
PG 16 6 100
52005990
PG 21 8 50
52006000
PG 29 8 50
52006010
PG 36 10 25
52006020
PG 42 10 25
52006030
PG 48 12 25
SKINDICHT® BLK-GL
52024848
PG 7 6 100
52024849
PG 9 6 100
52024850
PG 11 6 100
52024851
PG 13,5 6 100
52024852
PG 16 6 100
52024853
PG 21 8 50
52024854
PG 29 8 50
52024855
PG 36 10 25
52024856
PG 42 10 25
52024857
PG 48 12 25

장점

  • 나사 홈 구멍 폐쇄용

응용 범위

  • 제어 판넬 제조
  • 분배기 박스
  • 정션 박스

제품 특성

  • 스크류드라이버를 사용한 조립체

제품 구성

  • PG 연결 나사

주의

  • SKINDICHT® BLK-GL은 유리 섬유 재보강으로 높은 안정성을 제공

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드용 플러그

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class 설명: 잠금 나사

요청시

  • O-링 맟춤 과 함께

전달된 색상

  • 밝은 회색 (RAL 7035)

재료

  • BLK: 폴리스틸렌
    BLK-GL: 유리 섬유 강화 폴리아미드

보호 평가

  • IP 54
  • IP 68 (with O-ring)

온도 범위

  • BLK: -20°C to +70°C
    BLK-GL: -40°C to +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.