SKINDICHT® BL
장점
- 나사 홈 구멍 폐쇄용
응용 범위
- 기계및 장비 생산
- 전기 모터 생산
제품 특성
- 스크류드라이버를 사용한 조립체
제품 구성
- PG 연결 나사
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드용 플러그
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Class 설명: 잠금 나사
-
재료
- 몸체: 니켈도금 구리
O-링: NBR -
보호 평가
- IP 54
- IP 68 (with O-ring)
-
온도 범위
- With O-ring: -20°C to +100°C
Without O-ring: -60°C to +200°C -
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.