LAPP의 지구를 구하는 임무에 동참해보세요!

LAPP의 식음료 혁명: 재활용을 통한 지속 가능한 미래

플라스틱 처리는 고질적인 환경 문제입니다. 여러 단체, 기업, 활동가, 환경운동가, 정부 그리고 각 개인들은 플라스틱의 유해성 문제를 수년 동안 이야기해왔습니다. 플라스틱은 저렴하고 다양한 분야에서 사용되므로 단시간 내에 플라스틱 폐기물 문제가 해결되지는 않을 것입니다. 하지만 소비자가 플라스틱을 사용하는 방식을 변화시키고 일회용 플라스틱이 더는 필요하지 않도록 바꾸어 나가야 합니다. 이제 시대에 맞춰 변화하고 진화해야 할 시간입니다.

전 세계에 판매되는 플라스틱병의 20% 이상은 코카콜라에서 판매하고 있습니다.1 코카콜라는 재활용률을 점진적으로 증가시켜 2020년까지 선진국에서 약 75%의 병을 재활용하고, 2030년까지는 전 세계적으로 판매하는 모든 캔 또는 병의 75%를 재활용하겠다고 약속했습니다. 이것이 바로 코카콜라가 내세운 비전인 '지속가능한 패키지'입니다.

이와 유사하게 펩시콜라는 2025년까지 재활용할 수 있거나 퇴비화가 가능하거나 생분해성인 포장재만 사용한다는 목표를 세웠습니다. 또한 펩시콜라가 세운 지속가능성 목표 중에는 플라스틱 포장재의 재활용 플라스틱 비율을 2025년까지 25% 로 늘리기로 하였습니다. 펩시콜라는 공급업체 및 파트너사와 협력해 소비자를 교육하고 재활용 인프라의 개선과 특정 시장의 규제 개혁을 지지하고 있습니다.

LAPP는 가족경영 기업으로 환경문제에 책임감을 갖는 일을 중요시 여깁니다. 그 가치관에 따라 LAPP은 반드시 환경적 책임을 다하고 재활용을 실천하는 것은 필수적이며, 전 제품을 재활용하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. LAPP은 기술과 환경이 힘을 합쳐 함께 나아가야 한다고 믿습니다. LAPP의 환경 정책은 다음과 같습니다.

환경적으로 지속가능한 케이블 재활용

LAPP는 모든 자원을 신중하게 사용합니다. 자재와 에너지를 필요한 만큼만 경제적으로 사용하는 것은 제품의 수명을 늘리고 또한 제품 수명이 다한 제품을 재활용하기 위해 기초적으로 해야 하는 일입니다.

LAPP은 파트너사를 통해 오래된 케이블을 수거하여 환경적으로 안전한 방식으로 폐기하는 케이블 재활용 서비스를 제공하고 있습니다. 수거된 케이블은 ISO 9001 인증을 받은 시설에서 기계적으로 분쇄되는데 이 중 일부 자재는 재사용되며 사용할 수 없는 폐기물은 올바르게 폐기됩니다.

환경적으로 지속가능한 생산

이전에는 재활용 케이블이 폐기물, 시제품 또는 부적격 제품으로 간주되었지만 현재 LAPP에서는 주로 재활용 케이블을 사용해 제품을 생산합니다. 모든 합성 폐기물은 재활용되어 새로운 제품으로 다시 태어납니다.

LAPP은 일상적인 프로세스를 환경친화적으로 만들기 위해 헌신하고 있으며 다른 기업도 이러한 체계를 갖추도록 함께 도울 수 있습니다. 플라스틱 제품 제조업체가 기존에 사용하던 자재를 바이오 플라스틱 또는 기타 생분해성 자재로 바꿀 것을 고려하고 있을 경우, LAPP은 환경적으로 지속가능한 맞춤형 제조 공정을 구축할 수 있도록 도와드릴 수 있습니다.

LAPP는 식음료 산업에 적합하도록 특별히 설계된 제품(외부 환경 조건에 강한 케이블, 커넥터 및 마킹 액세서리 등)이 수록된 완벽한 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 그리고 LAPP는 케이블링 혁신의 선두에 서서 기계 제작업체 및 시스템 통합업체와 굳건한 관계를 유지하고 있습니다.

모든 상황에는 그 상황만의 고유한 문제가 있습니다. 그리고 LAPP는 문제마다 맞춤형 솔루션이 필요하다는 것을 알고 있습니다. LAPP는 자재의 변경이든 설계의 변형이든 가리지 않고 상황에 적합한 솔루션을 구축합니다.

LAPP에 연락해 개선하고 싶은 문제를 공유해주세요. LAPP는 귀사의 연락을 기다리고 있으며 귀사와 함께 일할 수 있기를 고대하고 있습니다. LAPP와 함께 지속가능한 미래를 향해 나아가십시오.

e-book을 무료로 다운받아보세요: 미래를 대비하는 식음료 공장을 위한 최고의 안내서

  1. 코카콜라 회사에서 쓰레기 없는 세상을 만들기 위한 글로벌 비전을 새로 발표하다, 코카콜라 회사, 프레스 센터, 2019년 1월 19일. 링크: https://www.coca-colacompany.com/press-center/press-releases/the-coca-cola-company-announces-new-global-vision-to-help-create
  2. 펩시콜라에서 포장재의 재활용 플라스틱 비율을 2025년까지 25%로 늘린다는 새로운 목표를 발표하다, 뉴욕 퍼치스, 2018년 10월 26일. 링크: https://www.pepsico.com/news/press-release/pepsico-announces-new-packaging-goal-for-25-recycled-plastic-content-by-202510262018
 

랍의 제품에 대해 더 알아보기

LAPP의 무료 상담

 

https://lappapac.lappgroup.com/locations.html을 방문해 현지 LAPP 담당자에게 연락하십시오.

LAPP의 지난 식음료 혁명 캠페인
이야기를 확인해보세요.
다음: 식품 위생