절연 튜브 ISY
응용 범위
- 튜브 절연
- 연결 절연
제품 특성
- 부드러운 표면
인증
- IEC 60684-3-100
주의
- 수축에 부적합
설계
- 색상: 흑색 RAL 9005, RAL 9003와 유사한 백색
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002254
- ETIM 5.0 클래스 설명 : 케이블 절연 호스
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002254
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 절연 호스
-
주의
- 내전압 : 14 kV / mm
-
정보
- 천( 직물)을 사용하지 않음
-
전달된 색상
- 흑색과 백색
-
재료
- 연질 PVC
-
온도 범위
- -20 °C ... +85 °C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.