절연 튜브 ISS
추위 및 온도 변화 (온도 저항 : -50 ~ 180 ° C)에 대한 케이블 묶음 및 절연을위한 실리콘으로 만들어진 절연 튜브 ISS
장점
- 열, 냉기 또는 온도 변동에 대한 뛰어난 단열 제공
- 대부분의 화학 물질에 대한 내성
- 내후성 및 UV 저항성
응용 범위
- 튜브 절연
주의
- 수축에 부적합
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002254
- ETIM 5.0 클래스 설명 : 케이블 절연 호스
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002254
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 절연 호스
-
주의
- 내전압 : 18 kV / mm
-
재료
- 실리콘
- UV-저항성
-
온도 범위
- -60°C ~ +220°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.