RSK 일체형 스크린 커넥터

SHIELD-KON 시스템의 RSK 일체형 쉴드 커넥터로 쉴드 케이블 연결, MIL 승인

조립 시간 간섭 신호

품번 제품 명칭 색상 보호물(실드) Ø (mm) 적합한 크림프 인서트 피스 / PU
61721340
RSK 5101 적색 1.27 - 2.28 101 A/B 100
61721350
RSK 5201 청색 2.29 - 3.65 201 C/D/E/F 100
61721360
RSK 5301 황색 3.66 - 5.12 301 G/H/J 100
61743200
RSK 5401 녹색 5.13 - 7.62 401 K/L/M/N 100
RSK gauge
61753760
RSK gauge - - - 1

장점

  • 4 가지 크기는 서로 다른 색상의 커넥터로식별 가능
  • 적절한 커넥터와 도구 인서트는 노치로 표시 (벗겨진 케이블 끝을 게이지에 있는 슬롯에 삽입)
  • 설치 시간 감소

응용 범위

  • 한 부분으로된 SHIELD-KON® 쉴드 커넥터로 쉴드 케이블을 빠르고 영구적으로 연결 가능

제품 구성

  • 가공하려면 커넥터를 공구에 삽입한 다음 쉴드 케이블과 리드 또는 접지 클램프를 삽입하고 압착
  • 압착 할 때, 커넥터는 둥근 모양을 취하고 양쪽 끝이 서로 위로 밀려남
  • 차폐된 케이블을 커넥터에 삽입 할 때 케이블 절연이 커넥터의 MYLAR® 절연과 겹쳐 지도록 할 것
  • 커넥터 내부에는 리드용 매달린 커버 플레이트와 차폐 케이블용 삽입부 있음

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002650
  • ETIM 5.0 class 설명: 차폐 전선 연결

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002650
  • ETIM 6.0 Class 설명: 차폐된 케이블용 연결

재료

  • 주석 도금된 전해액 구리
  • 절연: 라미네이트 된 폴리에스터

온도 범위

  • -65 ~ 125°C

  • MYLAR®는 DuPont de Nemours의 등록 상표입니다. SHILELD-KON®는 Thomas & Betts의 등록 상표입니다.
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.