Terminal Box

나사 개폐 타입 폴리 카보네이트 로 만든 인클로저

기계적 저항성 저중량 튼튼함 신뢰도

CE CULUS TÜV Rheinland

품번 Article description 피스 / PU
장착 패널 TB
53110140
TB 160 x 160 x 4,0 1
53110141
TB 252 x 161 x 3,4 1
53110142
TB 267 x 267 x 3,3 1
53110143
TB 240 x 300 x 4,0 1
53110144
TB 155 x 335 x 4,0 1
53110145
TB 351 x 251 x 4,3 1
회색 커버가 달린 터미널 박스
53110100
Terminal Box 190 x 190 x 130 GY 1
53110102
Terminal Box 280 x 190 x 130 GY 1
53110104
Terminal Box 280 x 190 x 180 GY 1
53110106
Terminal Box 280 x 190 x 230 GY 1
53110108
Terminal Box 280 x 280 x 130 GY 1
53110110
Terminal Box 340 x 280 x 130 GY 1
53110112
Terminal Box 380 x 190 x 130 GY 1
53110114
Terminal Box 380 x 190 x 180 GY 1
53110116
Terminal Box 380 x 190 x 230 GY 1
53110118
Terminal Box 380 x 280 x 130 GY 1
53110120
Terminal Box 380 x 280 x 180 GY 1
53110122
Terminal Box 380 x 280 x 230 GR 1
53110124
Terminal Box 560 x 280 x 130 GR 1
53110126
Terminal Box 560 x 380 x 180 GR 1
Terminal Box mit transparentem Deckel
53110101
Terminal Box 190 x 190 x 130 TR 1
53110103
Terminal Box 280 x 190 x 130 TR 1
53110105
Terminal Box 280 x 190 x 180 TR 1
53110107
Terminal Box 280 x 190 x 230 TR 1
53110109
Terminal Box 280 x 280 x 130 TR 1
53110111
Terminal Box 340 x 280 x 130 TR 1
53110113
Terminal Box 380 x 190 x 130 TR 1
53110115
Terminal Box 380 x 190 x 180 TR 1
53110117
Terminal Box 380 x 190 x 230 TR 1
53110119
Terminal Box 380 x 280 x 130 TR 1
53110121
Terminal Box 380 x 280 x 180 TR 1
53110123
Terminal Box 380 x 280 x 230 TR 1
53110125
Terminal Box 560 x 280 x 130 TR 1
53110127
Terminal Box 560 x 380 x 180 TR 1

장점

  • 깔끔한 저장 공간
  • 먼지나 습기로부터 보호
  • 적은 조작 단계, 쉬운 조립
  • 투명한 케이스 덮개 덕분에 내용물을 미리 확인할 수 있습니다.
  • 변형의 다양성

제품 특성

  • 개폐식 나사 인클로저
  • 회색 또는 투명 커버
  • 장착 판용 나사 직경 3,5mm
  • 높이 변화를위한 50mm 확장 프레임

주의

  • 요청 시 알루미늄 스윙아웃 판넬 이용 가능
  • 모든 크기의 플라스틱 판재 납품 가능
  • 장착 재료 포함

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000058
  • ETIM 5.0 Class 설명: 빈 하우징

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000058
  • ETIM 6.0 Class 설명: 빈 하우징

인증

  • cULus listed acc. to File No. E178096

요청시

  • 다양한 크기와 색상 제공

정보

  • 내 충격성 : IK 08 PC (추가 정보는 데이터 시트 참조)

전달된 색상

  • 엔클로저 : RAL 7035 밝은 회색 덮개 : 투명 또는 RAL 7035 밝은 회색

재료

  • 케이스 : 폴리 카보 네이트 커버 : 폴리 카보 네이트 장착 패널 : ABS

보호 평가

  • IP 67

온도 범위

  • -40°C에서 +85°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.