Economic Box

힌지 및 퀵 릴리즈 패스너가있는 경제 인클로저

조립 시간 저중량 공간 요구 사항 튼튼함 신뢰도

CE CULUS TÜV Rheinland

품번 Article description 피스 / PU
53110130
Economic Box 150x150x90 1
53110131
Economic Box 150x200x100 1
53110132
Economic Box 180x180x150 1
53110133
Economic Box 200x300x160 1
53110134
Economic Box 300x400x160 1
53110135
Economic Box 400x500x160 1

장점

  • 깔끔한 저장 공간
  • 먼지나 습기로부터 보호
  • 작업 단계가 거의 필요없고 자유로운 조립이 가능합니다
  • 손쉬운 핸들링을 위한 빠른 스냅 잠금 장치
  • 양호한 품질과 가격의 조화

제품 특성

  • 힌지 및 퀵 릴리스 패스너가있는 인클로저
  • 프레임 또는 전면 패널을 위한 독특한 도브테일 가이드 (스탠드 오프 없음)
  • 통합 장착 패널 (인클로저 가격에 포함)
  • 장착 판용 나사 직경 3,5mm

주의

  • 월마운트 (별도 판매) - 요청시 p / n

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000058
  • ETIM 5.0 Class 설명: 빈 하우징

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000058
  • ETIM 6.0 Class 설명: 빈 하우징

인증

  • cULus listed acc. to File No. E178096

정보

  • 내 충격성 : IK 08 PC (추가 정보는 데이터 시트 참조)

전달된 색상

  • 밝은 회색 (RAL 7035)

재료

  • ABS 플라스틱

보호 평가

  • IP 67

온도 범위

  • -40°C에서 +85°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.