SILVYN® CNP
장점
- 기계적 충격 보호
- 액체로 부터 보호
- 굴곡 움직임 가능
- 높은 내유성 및 내산성
응용 범위
- 기계 엔지니어링
- 로봇-빌딩
- 자동 판매기 생산
- 수출
제품 구성
- PVC 내부 전선관
- 나일론 편조
- 플라스틱 외피
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 5.0 Class 설명: 보호용 플라스틱 호스
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 보호 호스
-
인증
- UL 1660
-
전달된 색상
- 주황색
-
재료
- 나일론 섬유의 PVC 합성
-
보호 평가
- IP 67
-
온도 범위
- -20°C에서 +60°C
CSA: -18°C에서 +75°C
단기: 최대 +80°C -
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.