SILVYN® CNP NPT

SILVYN® CNP 전선관 글랜드는 SILVYN® CNP와 함께 사용하기 위해 니켈 도금 황동으로 제작

화학적 저항성 우수 내부식성 기계적 저항성

CE

품번 공칭 (노미날) 크기 SW (mm) 전체 길이 mm SILVYN® CNP에 적합 피스 / PU
SILVYN® CNP 피팅
55500400
1/2" 27 55 3/8" 1
55500410
1/2" 32 66 1/2" 1
55500420
3/4" 39 66 3/4" 1
55500430
1" 45 73 1" 1
55500440
1 1/4" 59 87 1 1/4" 1
55500450
1 1/2" 67 87 1 1/2" 1
55500460
2" 82 101 2" 1

장점

  • 화염 저지력
  • 높은 인장 강도
  • 높은 기계적 응력 용도
  • 높은 화학-저항성

응용 범위

  • 기계 엔지니어링
  • 로봇-빌딩
  • 자동 판매기 생산
  • 수출

제품 구성

  • 기본 바디는 주석도금된 표면의 케스트 강철로 만들어집니다. 내부 폴리아미드로 만들어지고 전선관을 포함. 내부 슬리부의 특별한 프로필은 유니온 너트에 의해 전선관 내부로 밀어넣어 집니다
  • O-링과 카운터 너트 포함

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class 설명 : 보호용 금속 호스의 나사 연결

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스 피팅

재료

  • 바디: 아연 도금된 표면의 주강
    내부 슬리브: PA

보호 평가

  • IP 67

온도 범위

  • -45°C ~ +105°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.