SILVYN® HIPROSILTAPE
SILVYN® HIPROSILTAPE - SILVYN® HIPROJACKET용 실리콘 테이프
매우 극단적인 온도에 대한 뛰어난 보호 능력
장점
- 열-저항성
- 유연한
- SILVYN® HIPROSILTAPE도 사용되는 경우 보호 등급이 IP67까지 증가
- 최대 30%까지 전선관에서 일시적으로 온도룰 하강시킵니다
응용 범위
- 중공업, 철강산업, 주조업, 유리 및 세라믹 가공, 화학산업
- 강철 산업
- 철도 응용 / 차량 구조
- 기계 엔지니어링
- 케이블이나 전선이 매우 높은 열에 노출될 경우에 사용됩니다
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000128
- ETIM 5.0 클래스 설명 : 접착 테이프
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000128
- ETIM 6.0 Class 설명: 접착 밴드
-
전달된 색상
- 적색
-
재료
- 실리콘-고무 합성물, 자체 가황처리, 할로겐프리
-
온도 범위
- -40 °C에서 +260 °C 지속적 온도
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.