SILVYN® HIPROJACKET AMG

SILVYN® HIPROJACKET AMG - SILVYN® HIPROJACKET용 니켈 도금 황동 전선관

SILVYN® HIPROJACKET과 함께 사용하기 적합한 부품

기계적 저항성 튼튼함 내온도성

CE

품번 미터법 크기 PG 크기 피스 / PU
SILVYN® HIPROJACKET AMG M
55503516
16 x 1.5 - 50
55503517
20 x 1.5 - 50
55503518
25 x 1.5 - 25
55503519
32 x 1.5 - 10
55503520
40 x 1.5 - 5
55503521
50 x 1.5 - 5
55503522
63 x 1.5 - 4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° M
55503523
16 x 1.5 - 50
55503524
20 x 1.5 - 50
55503525
25 x 1.5 - 25
55503526
32 x 1.5 - 10
55503527
40 x 1.5 - 5
55503528
50 x 1.5 - 5
55503529
63 x 1.5 - 4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° M
55503530
16 x 1.5 - 50
55503531
20 x 1.5 - 50
55503532
25 x 1.5 - 25
55503533
32 x 1.5 - 10
55503534
40 x 1.5 - 5
55503535
50 x 1.5 - 5
55503536
63 x 1.5 - 4
SILVYN® HIPROJACKET AMG PG
55503537
- 9 50
55503538
- 11 50
55503539
- 13.5 50
55503540
- 16 50
55503541
- 21 25
55503542
- 29 10
55503543
- 36 5
55503544
- 42 5
55503499
- 48 4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° PG
55503500
- 11 50
55503501
- 13.5 50
55503502
- 16 50
55503503
- 21 25
55503504
- 29 10
55503505
- 36 5
55503506
- 42 5
55503507
- 48 4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° PG
55503508
- 11 50
55503509
- 13.5 50
55503510
- 16 50
55503511
- 21 25
55503512
- 29 10
55503513
- 36 5
55503514
- 42 5
55503515
- 48 4

장점

  • 높은 인장 강도
  • 높은 기계적 응력 용도
  • 45° 및 90° 각도는 최적의 조립 가능

응용 범위

  • 보호 전선관과 조합:
  • SILVYN® HIPROJACKET

제품 구성

  • 커넥션 쓰레드 metric/PG
  • 6각형 이음고리 , 직선/45° 앨보우/90° 앨보우
  • 나사 슬리브
  • 캡 너트

주의

  • 플라스틱 부품을 제거하여 온도 범위 확장 가능

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class 설명 : 보호용 금속 호스의 나사 연결

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스 피팅

요청시

  • NPT 연결 쓰레드

재료

  • 몸체: 니켈 도금 구리
    압착 링: 니켈 도금 구리
    씰링: NBR

보호 평가

  • IP 54
  • SILVYN® HIPROSILTAPE도 사용하는 경우 IP 67

온도 범위

  • -45°C ~ +105°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.