SILVYN® HYGIENIC
스테인레스 스틸 부품 SILVYN® HYGIENIC은 산업 위생 요구 사항에 따라 설계
- 위생적인 중요 영역에 이상적이며, 가장자리가 없으며 견고하고 신뢰할 수 있습니다.
- No gaps, voids or outer lying thread - so no risk of contamination of food machines, facilities or components
장점
- 이상적인 세척을 위한 위생 설계
- 매끄러운 표면없고 가장자리 미생물 유체의 축적 및 형성을 방지
응용 범위
- 식품 기계, 장비 및 부품
- 제약 산업
- 기계 엔지니어링
제품 특성
- 세제 및 소독제, 세정 공정 중 산 및 알칼리와 같은 매우 공격적인 매체로 화학 및 열 안정성 우수
인증
- DIN EN 1672-2
기계 설계 지침 - DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
제품 구성
- 재질과 디자인은 쉽고 안전하게 청소를 제공
- 청색의 밀봉 재료를 사용하여 음식물과 확연히 구분됨
- 표준 도구 설치를위한 둥근 핵심 분야
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class 설명 : 보호용 금속 호스의 나사 연결
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스 피팅
-
인증
- IEC EN 61386-23
-
재료
- 몸체: 스테인레스 스틸 (316 그레이드)
인서트: 니켈 도금 구리
내부 씰: 폴리아미드 6
씰링 재료: 특수 엘라스토머 -
보호 평가
- IP66
IP67
IP68 (2 bar)
IP69 -
온도 범위
- -50°C ~ +135°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.