SILVYN® FG NM
장점
- FDA-승인된 외피
- 부드럽고 푸른 표면으로 청소용이
- 액체로 부터 보호
응용 범위
- 음식과 음료 산업, 특별히 우유나 고기 제품의 생산과 공정 장비를 위함
- 음식 포장 기계류
- 제약 산업
- 기계 엔지니어링
- 플랜트 엔지니어링
제품 특성
- 유연한
- 안적적인 구조
- 화염 저지력
Norm references / Approvals
- FDA CFR 21 및 NSF 51 (미국 표준)에 따라 인증
- ECOLAB®
전문 세척 및 소독의 분야에서 혁신과 효율성을 위한 산업 표준
제품 구성
- 단단한 PVC 내부 나선형
- 특별 FDA 승인 플라스틱 외장
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 5.0 Class 설명: 보호용 플라스틱 호스
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 보호 호스
인증
- FDA CFR 21
NSF 51
요청시
- 회색 및 흰색 색상 사용 가능
전달된 색상
- 청색
재료
- 단단한 PVC 나선을 가진 부드러운 PVC 피복
온도 범위
- -20°C에서 +60°C
- 단-기간: +80 °C
- * 타사제품, 랍 생산품 아님
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.