Extension- and compensating cables, paired
PVC, 실리콘, FEP 또는 유리 섬유 절연
확장 및 보상 케이블, 싱글 페어 버전 - 온도 측정 및 제조 공정 제어에 사용 가능
- 여러 다른 디자인으로도 제공가능
- 새로운 종류의 온도보상도선 K타입
인증
- 공간 절약 및 유연성
- 자세한 내용은 부록 T8 및 데이터 시트 참조
응용 범위
- 비접촉 온도 측정이 불가능 하거나 합리적인 장소에서도 온도 측정 가능
- 열전대는 제조 프로세스 모니터링의 일부로 온도를 측정하는데 사용되므로 접합부의 최대 주변 온도를 참조하여 외장재 선택
- 도체 재료 (합금):
Fe/CuNi (LX, JX)
도체 합금은 열전대 합금과 일치 - NiCr/Ni (KCA, KX)
KCA 버전: 보상용 도체, 열전대 도체와 동일하지 않음
KX 버전 - 도체는 열전대 도체와 동일 - PtRh/Pt (RCB, SCB)
보상하는 합금은 서모커플 합금과 동일하지 않음
인증
- 색상 판별 코드DIN 43710Negative 도체 및 외피Fe/CuNi: 청색NiCr/Ni: 녹색PtRh/Pt: 백색Positive 도체: 항상 적색IEC 60 584Positive 도체 및 외피:Fe/CuNi: 흑색NiCr/Ni: 녹색PtRh/Pt: 주황색Negative 도체: 항상 백색
제품 구성
- 디자인 약어:
PVC: 폴리염화비닐
SIL: 실리콘 고무
GL: 유리 섬유
C: 구리 편조 차폐
ST: 알루미늄 호일 차폐
S: 철강 전선 편조 - 설계(디자인), 예를 들어 PVC-PVC-S-PVC:
- PVC 심선 절연체
- PVC 내부 외피
- 철선 편조
- PVC 외피 - 제시된 예 (상부에서 하부):
Fe/CuNi DIN 2 x 1.5 PVC
NiCr/Ni IEC 2 x 1.5 GL-GL
PtRh/Pt IEC 2 x 1.5 GL-GL-S
NiCr/Ni DIN 2 x 1.5 SIL-GL
NiCr/Ni DIN 2 x 1.5 PVC-PVC
PtRh/Pt DIN 2 x 1.5 SIL-SIL
Fe/CuNi IEC 2 x 1.5 SIL-SIL-S
NiCr/Ni IEC 2 x 1.5 SIL
PtRh/Pt IEC 2 x 1.5 SIL-GL-S
Fe/CuNi IEC 2 x 0.22 PVC-PVC-C-PVC
NiCr/Ni IEC 2 x 1.5 PVC-ST-PVC
Fe/CuNi DIN 2 x 1.5 PVC-PVC-S-PVC
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000838
- ETIM 5.0 class 설명 열전대 케이블
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000838
- ETIM 6.0 Class 설명: 온도 조절 케이블
-
기준
- class 2의 DIN 및 IEC에 따른 편차 제한
-
도체 연합
- 1.5 mm²: 약 48 x 0.20 mm
0.75 mm²: 약 24 x 0.20 mm
0.5 mm²: 약 16 x 0.20 mm
0.22 mm²: 약 7 x 0.20 mm -
최소 곡률 반경
- 금속 편조 없이:
12 x 케이블 직경 - 금속 편조와 함께:
15 x 케이블 직경 -
온도 범위
- (절연과 외피 재료에 관하여)
PVC: -5°C ~ +70°C
실리콘: -25°C ~ +180°C
유리 섬유: -25°C ~ +200°C -
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
- 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
- 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.