Extension- and compensating cables, multi-paired
PVC 절연 - 강철 와이어 외장 또는 호일 스크린 포함 및 비포함
확장 및 보상 케이블, 멀티 페어 버전 - 온도 측정 및 제조 공정 제어에 사용 가능
SY 버젼 - 기계적 하중에 대비 보강 ST 버젼 - 전자자기파 방해를 대비 차폐 설치
제품 구성
- Y버젼:
- 미세한-전선 도체 합금
- PVC 심선 절연
- 층에 꼬여 넣어진 코어
- PVC 외피 - 버젼 SY:
- 버젼 Y로 디자인
- 추가적으로 아연 도금된 금속 전선 편조
- PVC 외피 - 버젼 ST:
- 버젼 Y로 디자인
- 쌍으로 꼬여진 코어층 안에 꼬여진 쌍
- 알루미늄 차폐+ 방출 전선
- PVC 외피 - 설계(디자인), 예를 들어 PVC-PVC-S-PVC:
- PVC 심선 절연체
- PVC 내부 외피
- 철선 편조
- PVC 외피 - 설계(디자인), 예를 들어 PVC-ST-PVC:
- PVC 심선 절연체
- 호일 차폐
- PVC 외피 - 색상 판별 코드
DIN 43710
Negative 도체 및 외피
Fe/CuNi: 청색
NiCr/Ni: 녹색
PtRh/Pt: 백색
Positive 도체: 항상 적색
IEC 60 584
Positive 도체 및 외피:
Fe/CuNi: 흑색
NiCr/Ni: 녹색
PtRh/Pt: 주황색
Negative 도체: 항상 백색 - X, 예, JX (Fe/CuNi)으로 확장-전 도체 합금 확인
보상-도체 합금은 C, 예, KCA (NiCr/Ni)로 확인
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000838
- ETIM 5.0 class 설명 열전대 케이블
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000838
- ETIM 6.0 Class 설명: 온도 조절 케이블
-
코어 인식 코드
- 연속적인 마크 번호(1-1, 2-2, 3-3, 4-4...)를 가진 페어의 4 코어부터
-
기준
- class 2의 DIN 및 IEC에 따른 편차 제한
-
도체 연합
- 48 x 0.20 mm
-
최소 곡률 반경
- 유연한 사용 용도
12.5 x 외경
유형 SY, 강선 편조과 함께 :
15 x 외경
유형 ST, 호일 차폐와 함께:
15 x 외경 -
온도 범위
- (절연과 외피 재료에 참조하여)
유연한 사용: -5°C ~ +70°C - 고정 설치: -40°C에서 +80°C
-
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
- 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
- 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.