ÖLFLEX® CHAIN TM

(UL) 및 북미지역을 위한 c(UL)과 함께 TC-ER, MTW, WTTC 또는 CIC/TC 인증된 매우 유연한 제어용 케이블

ÖLFLEX® FD CHAIN TM - Power and control cable for versatile use in power chains with UL listing an UL/cUL AWM certification.

  • 코어 라인 성능 - 증가된 주행거리 및 가속성에 중간 라인업
  • NEC와 NFPA79에 따른 다양한 요구 사항 만족
  • 산업용 용도 또는 풍력발전, 케이블 트레이 설치 등 다양한 용도 사용 가능

옥외용에 적합화염 저지력내한성내유성케이블 체인자외선 저항

CECSARUULC_UL

Article number 선심수(CORE) / 단면적(mm²)외경 (mm)구리 지수 (kg/km)Weight (kg/km)
ÖLFLEX® CHAIN TM
8718030
3 G 1.07.829.866
8718040
4 G 1.08.638.782
8718050
5 G 1.09.349.1195
8718070
7 G 1.010.768.452125
8718120
12 G 1.012.3117.56210
8718180
18 G 1.015.4175.595308
8718250
25 G 1.017.8244.048414
8716030
3 G 1.58.643.15592
8716040
4 G 1.59.558.036112
8716050
5 G 1.510.372.917134
8716070
7 G 1.512101.19180
8716120
12 G 1.514.7166.667311
8716180
18 G 1.517.2260.417443
8716250
25 G 1.520360.119621
8714040
4 G 2.510.696.73180
8714070
7 G 2.514.5168.155286
8712040
4 G 4.012.4154.762295
8710040
4 G 6.015.2230.65397

장점

  • 다양한 사용용도와 재고의 단순화 및 원가 절감를 포함하여 멀티 인증을 보유
  • TC-ER 및 MTW 충족을 통해 한가지 케이블로 트레이용도 및 산업용도로도 사용 가능
  • 다양한 미네랄오일과 화학물질에 대한 저항성
  • 수출 지향 기계 및 장비 제조업체에 적합
  • 유연한 옥외 사용에도 적합한 온도 범위 고려

응용 범위

  • 파원 체인 또는 이동 기계 파트 용도
  • NEC규격에 따라 케이블 트레이 및 산업장비 간 고정 설치
  • 기계 제작 및 기계 공구
  • 풍력 발전
  • 선형 로봇

제품 특성

  • UL OIL RES I 과 UL OIL RES II에 따라 높은 내유성
  • 난연성은 CSA FT4 UL 수직 트레이 난연 시험을 따름
  • 햇빛에 강함; 직접 매설
  • 방수, UL 75°C WET 정격

Norm references / Approvals

  • 미국(UL) & UL AWM 승인: TC-ER Tray Cable-Exposed Run MTW Machine Tool Wire "Constant Flexing" WTTC Wind Turbine Tray Cable PLTC-ER Power Limited Tray Cable ITC Instrumentation Tray Cable DP-1 Data Processing Cable AWM Style 20886
  • Certifications Canada c(UL) & CSA AWM:
    CIC/TC Control Instrumentation Cable/Tray Cable FT4, AWM I/II A/B FT4
  • Class 1 Division 2 per NEC Article 501
  • 파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 준수 부록 T3

제품 구성

  • 순연동선으로 만들어진 극세선 도체 연합
  • 코어 절연 : 나일론 코팅된 PVC
  • 짧은 레이어 길이로 꼬인 코어
  • 부직포 랩핑
  • 외피 : 특별히 조합된 열가소 폴리머성
  • 외피 색상: 검은색(RAL 9005와 유사)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블

코어 인식 코드

  • 백색 숫자가 있는 흑색

도체 연합

  • VDE 0295 class 6, IEC 60228 class 6 에 따른 극세선 가요도체 집합선

WTG에서 비틀림 운동

  • TW-0 & TW-2, 부록 T0 참조

최소 곡률 반경

  • 유연한 사용 : 7.5 x 외경
  • 고정 설치: 4 x 외경

공칭 전압

  • UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC),
    1000 V (WTTC, AWM)
  • IEC: U0/U 300/500 V

반복구부림성능 및 성능 파라미터

  • 카다로 내 부록 테이블 A2-1 참고

시험 전압

  • 2000 V

보호 도체

  • G = GN/YE 포함

온도 범위

  • 고정설치 : -40°C (-25°C UL TC) to +90°C (UL TC, MTW, AWM +105°C)
  • 유연한 설치 : -25°C to +90°C (UL MTW)

  • 달리 명시되지 않는 한, 표시된 제품 값은 실온에서의 공칭값. 요청시 자세한 값 (예: 공차)을 사용 가능
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.