ÖLFLEX® CHAIN PN

매우 유연한 PROFINET 호환 전원 케이블 - 북미 인증

ÖLFLEX® CHAIN PN - UL/cUL AWM 인증 파워 체인에서 다용도로 사용할 수 있는 PROFINET 호환 전원 케이블

  • PROFINET 24 V power cable
  • 파워 체인 어플리케이션에서 가볍고 기본적인 작동을 위한 베이직 라인
  • 미국와 캐나다를 위한 AWM 인증

Lapp의 보완 자동화 요소내유성케이블 체인비틀림 저항성

CERUPROFINETC_RUFire

Article number 선심수(CORE) / 단면적(mm²)외경 (mm)구리 지수 (kg/km)Weight (kg/km)
1026791
4 X 0.756.52973
1026792
5 G 0.757.13786
1026793
4 X 1.57.658114
1026794
5 G 1.58.572139
1026795
4 X 2.59.396179
1026797
5 G 2.510.4120214

장점

  • 최적 디자인
  • 다양한 인증 및 설치 공간 절약, 원가 절감
  • 수출 장비 및 장비 제조 업체를 위한 미국 및 캐나다 인증

응용 범위

  • 파원 체인 또는 이동 기계 파트 용도
  • 건조한 곳, 습기가 있거나 젖은 실내
  • 회로를 측정하고, 제어하고 규제하는 용도로 적합
  • 기계, 도구, 장치, 기기와 제어 케비넷의 배선
  • UV- 보호, 작업 온도 범위 안에서의 옥외사용 가능

제품 특성

  • 2백만회의 교차 벤딩 주기와 최대 10m 의 이동 거리를 위한 설계
  • WTG(풍력 발전기)의 루프에 일반적으로 사용되는 비틀림 적용 분야에 적합
  • 불꽃 저지성:
    UL/CSA: VW-1, FT1.
    IEC/EN: 60332-1-2
  • DIN EN 50290-2-22(TM54)에 따른 내유성
  • 낮은 접착 표면

Norm references / Approvals

  • UL AWM Style 20886
  • cUL AWM II A/B FT1
  • UL File No. E63634
  • 파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 준수 부록 T3

제품 구성

  • 미세한 소선으로 연합된 순연동선
  • 심선 절연: PVC
  • 여러 층으로 꼬인 심선
  • 부직포 랩핑
  • 외피: PVC, 내열성
  • 외피 색상:
    4 토어: 검정색 (RAL 9005)
    5 코어: 회색 (RAL 7001)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Class 설명 가용성 케이블

코어 인식 코드

  • brown (L1), blue (N1), black (L2), white (N2)
    5 cores: additionally pink (FE)

도체 연합

  • VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 클래스 5에 따른
    가는 집합선 가요도체

WTG에서 비틀림 운동

  • TW-0 & TW-1, 부록 T0 참조

최소 곡률 반경

  • 유연한 사용:
    자기지지형 비활공 체인: 10 x 외경
    활공 장치의 체인:
    12 x 외경
  • 고정 설치: 4 x 외경

공칭 전압

  • VDE: U0/U: 300 V
  • UL & CSA: 1000 V

시험 전압

  • 1500 V

보호 도체

  • G = with functional earthing (FE) pink
  • X = without functional earthing (FE)

반복구부림성능 및 성능 파라미터

  • 2 mio. cycles

온도 범위

  • 유연: VDE 0°C ~+90°C;
    UL:+90°C
  • 고정 설치: VDE -40°C ~+90°C;
    UL/CSA: ~+90°C

  • 달리 명시되지 않는 한, 표시된 제품 값은 실온에서의 공칭값. 요청시 자세한 값 (예: 공차)을 사용 가능
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 100 m; 드럼 (500; 1000) m
  • PROFINET®는 PNO (PROFIBUS의 사용자 그룹)의 등록 상표입니다.
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.