ÖLFLEX® SERVO FD zeroCM

Symmetrical motor cable with improved EMC and simplified connection for power chain application - certified

ÖLFLEX® SERVO zeroCM - symmetrical motor cable with improved EMC and simplified connection for power chain application in harsh conditions with UL/CSA AWM.

  • 코어 라인 성능 - 증가된 주행거리 및 가속성에 중간 라인업
  • Patented "zeroCM" CommonMode-Technology - 100% symmetry thanks to innovative cable design
  • Reduced parasitic currents, improved EMC, easy connection

할로겐프리내한성기계적 저항성내유성케이블 체인간섭 신호자외선 저항

CERUC_RU

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²)외경 (mm) 약.구리 지수 (kg/km)Weight (kg/km)
1023470
3 X 1,5 + 1 G 113.093.4190
1023471
3 X 2,5 + 1 G 1,514.8149.2267
1023472
3 X 4 + 1 G 2,518.0220405
1023473
3 X 6 + 1 G 420.5322.2544
1023474
3 X 10 + 1 G 623.7469.9787
1023475
3 X 16 + 1 G 1028.2735.61188

장점

  • Symmetrical cable design increases the EMC and significantly reduces leakage and motor bearing currents, interference on data transmission as well as corrosion on building structures
  • Low capacitance bundle design with counterrotating protective conductor enables longer cable connection between frequency converter and motor and significantly simplyfies the cable connection
  • 구리 편조 차폐는 케이블을 전자기장 간섭으로부터 보호해 줌
  • 기계의 경제적 효율성을 증가시킬수 있는 더 빠른 속력 및 가속을 가능케함
  • 많은 광물질 오일 윤활유, 희석화된 산, 수분함유 알칼라인 용액과 다른 화학 매체 접촉에 대한 저항성
  • 열악한 기후 환경에서 사용하기위한 넓은 온도 범위

응용 범위

  • 주파수 변환기와 모터 사이의 케이블 연결
  • 파원 체인 또는 이동 기계 파트 용도
  • 조립 및 집기 기계에 사용
  • 기계 도구나 송신 라인의 젖은 부분에 적합
  • 조립 라인, 생산 라인, 모든 종류의 기계들
  • 실내 및 실외 사용

제품 특성

  • Oil-resistant according to EN 50363-10-2
  • Resistant to drilling fluids according to 60092-360, annex C+D
  • Fire behaviour:
    - Halogen-free acc. to IEC 60754-1
    - Flame-retardant acc. to IEC 60332-1-2,
    UL VW-1, CSA FT1
  • UV-resistant according to ISO 4892-2 and ozone resistant acc. to EN 50396
  • 낮은 정전 용량
  • 마모 및 절단 저항성

Norm references / Approvals

  • UL AWM Style 20234
    cULus AWM I/II A/B, 1000V 80° FT1
  • UL File No. E63634
  • 파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 준수 부록 T3

제품 구성

  • 극세선 도체 연합 (class 6)
  • 심선 절연: 폴리프로필렌 (PP)
  • Power cores symmetrically bundeled with counterrotating reduced protective conductor
  • 부직포 랩핑
  • 주석 도금연동선 편조.
  • PUR outer sheath, anthracite grey (RAL 7016)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 클래스 설명 저전압 전원 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class 설명: 고전류 케이블

코어 인식 코드

  • 전원 코어: U/L1/C/L+를 표시하는 검은 색; V/L2; W/L3/D/L-; GN/YE 보호 도체

도체 연합

  • VDE 0295 class 6, IEC 60228 class 6 에 따른 극세선 가요도체 집합선

최소 곡률 반경

  • Flexing: up from 10 x outer diameter
  • 고정 설치: 5 x 외경

공칭 전압

  • IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

시험 전압

  • Core/Core: 4 kV
  • Core/Screen: 4 kV

보호 도체

  • G = GN/YE 포함

반복구부림성능 및 성능 파라미터

  • 카다로 내 부록 테이블 A2-1 참고

온도 범위

  • 굽힘: -40 ~ 90°C(UL/CSA: 80°C)
  • 고정 설치: -50 ~ 90°C(UL/CSA: 80°C)

  • 달리 명시되지 않는 한, 표시된 제품 값은 실온에서의 공칭값. 요청시 자세한 값 (예: 공차)을 사용 가능
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.