ÖLFLEX® PLUG CEE Connection/ Extension Cable without phase shifter*
3상 전류 용도의 H07RN-F-기반의 접속과 확장 케이블
ÖLFLEX® PLUG CEE 위상 변환기가 없는 연결/연장 케이블, HAR H07RN-F, 플러그/커플링 3상 AC / 5 극 CEE, 연장 또는 한쪽 끝 분해
예전: ÖLFLEX PLUG CEE (400 V) 접속 / 확장 케이블
응용 범위
- 그 어떤 3상 A.C. 소비자의 연결을 위한 것
- 빌딩 사이트의 기계와 시스템
- EN 50565-2에 따른: 야외뿐만 아니라 건조한 또는 습기 찬 방
제품 특성
- (엔진의 방향은 바뀔수도 있지만) 물 튀김 방지에 적용 가능
- 다른 규격, 길이, 커넥터, 디자인 그리고 고객에 맞춘 버젼은 요청시 제공 가능
Norm references / Approvals
- EN 50525-2-21에 따른 <HAR> H07RN-F 케이블 타입 승인
제품 구성
- VDE 0623/EN 60309-2, 물 튀김 방지 IP 44의 부착형 5-핀 CEE 플러그, 400 V, 적색, 6 시방향
- 도체와 슬리브와 같이 80 mm 벗겨진
- 10mm²부터: 100 mm 탈피와 도체 끝단 슬리브
- VDE 0623/EN 60309-2, 물 튀김 방지 IP 44의 부착형 5-핀 CEE 커플링, 400 V, 적색, 6시방향
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001576
- ETIM 5.0 Class 설명: 전원코드
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001576
- ETIM 6.0 Class-Description: Power cord
코어 인식 코드
- VDE 0293-308 (표 T9)
도체 연합
- VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 클래스 5에 따른
가는 집합선 가요도체
공칭 전압
- U0/U = 200/346 ~ 240/415
시험 전압
- 2500 V
온도 범위
- 유연한 사용: -25°C ~ +60°C
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- * 타사제품, 랍 생산품 아님
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
- DIN VDE 0620-1에 따라 안전 정보 준수를 바랍니다. 가정용과 유사한 목적의 플러그과 소켓 아울렛 - 파트 1: 일반 요구사항, 부록 E: "관련된 전자기계적 숙련도와 경험이 있는 사람만이 설치 할 수 있음"