LiYCY

차폐된, PVC-기반 배선 단일 코어

LiYCY, 차폐된 PVC 싱글 코어 VDE 0812에 따름, 스위치 판넬 및 EMC 민감한 환경 사용

간섭 신호

CEEACFire

품번 도체 단면적 (mm²)외경 (mm)구리 지수 (kg/km)무게 (kg/km)
4530101
0.142.8713
4530102
0.253.3918
4530103
0.53.61520
4530104
0.753.91831
4530105
14.72535.9
4530106
1.55.13039
4530107
2.563555.3

장점

  • 다른 부품으로의 전자자기장 간섭의 방지

응용 범위

  • 측정 기구, 스위치 판넬, 전기 구성 요소, 트랜스미터 및 리시버의 배선
  • EMC-민감한 환경용도

제품 특성

  • 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
  • 부품 번호표에 명시된 외경은 최대값

Norm references / Approvals

  • VDE 0812 기준

제품 구성

  • 주석 도금된-구리 전선의 연합
  • 심선 절연 : PVC 주성분
  • 주석 도금연동선 편조.
  • 투명한 PVC-기반 외피

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 Class 설명: 싱글 코어 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class 설명: 코어 케이블

최대 사용 전압

  • 350 V ( 전력 송신용에 사용 불가)

시험 전압

  • 800 V

온도 범위

  • 간헐적 움직임: -5°C ~ +70°C
  • 고정형 설치시: -30°C 에서 +80°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일
  • 타사제품, 랍 생산품 아님
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.