ÖLFLEX® STATIC CY black

고정 설치를 위해 철저히 차폐된 이중 절연 PVC 단일 코어

ÖLFLEX® STATIC CY BLACK - EMC 민감한 환경에서의 극한의 어플리케이션을위한 0,6/1kV의 차폐 이중 절연 PVC 단일 코어

  • EMC 관련 편조로 사용되는 전체 브레이드가 포함된 단일 코어 NYY의 대안
  • EMC-호환
  • 단종된 제품 - ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY로 대체 가능

옥외용에 적합내한성내유성간섭 신호자외선 저항

CEEACFire

Article number 도체 단면적 (mm²)외경 (mm)구리 지수 (kg/km)Weight (kg/km)
4600023
1610.3177275
4600024
2512.7267396
4600025
3514.3384542
4600026
5016.9537752
4600027
7018.77631004
4600028
9521.710121368
4600029
12024.712641719

장점

  • 비용대비 효율적이며, 이중 절연/외피를 입힌 고정용 단일 코어 케이블로 실내 또는 실외의 보호되지 않은 고정용 설치, 유연성을 요구하는 환경 하에서는 최대 12.5 x 케이블 외경의 곡률반경을 적용
  • 높은 수준의 차폐로 매우 양요한 EMC 성능을 가능하게 함
  • 설치를 위한 밀폐된 케이블 덕트 또는 보호 전선관 같은 추가적인 보호장치가 필요없음

응용 범위

  • 전원 회로 외부 연결로 또는 전기 전자 장비의 내부 배선로 매우 적합
  • 낮은 기계 하중 조건의 건조한곳 또는 축축하거나 젖은 실내 사용 가능
  • 태양광 발전소, 인버터 커넥팅 케이블로서 실내에서 사용 가능
  • 지정된 작업 온도 범위 내에서 옥외 사용 가능

제품 특성

  • 난연성 IEC 60332-1-2
  • ISO 4892-2UV에 따라 UV와 내후성
  • DIN EN 50290-2-22(TM54)에 따른 내유성

제품 구성

  • 미세한 소선으로 집합된 순연동선 가요도체
  • 심선 절연 : PVC 주성분
  • 부직포/플라스틱 테이프
  • 주석 도금연동선 편조.
  • PVC-기반 외피

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 클래스 설명 저전압 전원 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class 설명: 고전류 케이블

도체 연합

  • VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 클래스 5에 따른
    가는 집합선 가요도체

최소 곡률 반경

  • 고정 설치: 6 x 외경
  • 일시적인 구부림: 12.5 x 외경

공칭 전압

  • U0/U: 600/1000 V

시험 전압

  • Core/screen: 2000 V

온도 범위

  • 고정 설치: -40°C에서 +80°C
  • 비정규적 유연한 사용: -30 °C ~ +70 °C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.