FLEXIMARK® Prohibition signs
Safety signs in accordance with ISO 7010 made of laminated polyester for long-term labeling
ISO 7010 규격의 모든 심벌
장점
- 특히 자외선, 습도, 화학 물질(예: 유리 세정제, 알코올, 오일)에 대한 내성이 강함
- 긁힘 방지 처리
- 높은 접착력
응용 범위
- 제어 판넬 제조
- 기계 엔지니어링
- Robotics
- 산업 환경에 적합한 안전 라벨
- 실내 및 실외 적용
제품 특성
- 접착식 라벨
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 class 설명: 라벨링 재료
-
요청 시
- 기타 크기 및 심벌
-
전달된 색상
- 적색
-
재료
- 적층 폴리에스테르(할로겐 미함유)
-
온도 범위
- -40°C ~ +150°C 가공: 최소 +10°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
- FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.