FLEXIMARK® Mandatory signs

Safety signs in accordance with ISO 7010 made of laminated polyester for long-term labeling

ISO 7010 규격의 모든 심벌

화학적 저항성 우수 할로겐프리 내산성 자외선 저항

품번 제품 명칭 Description 치수(mm) PU당 마커 개수 PU
83880112
FLEXIMARK® M003 adh 25 Wear ear protection 25 10 1
83880113
FLEXIMARK® M003 adh 50 Wear ear protection 50 10 1
83880114
FLEXIMARK® M003 adh 100 Wear ear protection 100 10 1
83880115
FLEXIMARK® M004 adh 25 Wear eye protection 25 10 1
83880116
FLEXIMARK® M004 adh 50 Wear eye protection 50 10 1
83880117
FLEXIMARK® M004 adh 100 Wear eye protection 100 10 1
83880127
FLEXIMARK® M008 adh 25 Wear safety footwear 25 10 1
83880128
FLEXIMARK® M008 adh 50 Wear safety footwear 50 10 1
83880129
FLEXIMARK® M008 adh 100 Wear safety footwear 100 10 1
83880130
FLEXIMARK® M009 adh 25 Wear protective gloves 25 10 1
83880131
FLEXIMARK® M009 adh 50 Wear protective gloves 50 10 1
83880132
FLEXIMARK® M009 adh 100 Wear protective gloves 100 10 1

장점

  • 특히 자외선, 습도, 화학 물질(예: 유리 세정제, 알코올, 오일)에 대한 내성이 강함
  • 긁힘 방지 처리
  • 높은 접착력

응용 범위

  • 제어 판넬 제조
  • 기계 엔지니어링
  • Robotics
  • 산업 환경에 적합한 안전 라벨
  • 실내 및 실외 적용

제품 특성

  • 접착식 라벨

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 class 설명: 라벨링 재료

요청 시

  • 기타 크기 및 심벌

전달된 색상

  • 청색

재료

  • 적층 폴리에스테르(할로겐 미함유)

온도 범위

  • -40°C ~ +150°C 가공: 최소 +10°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
  • FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.