PAD Mounting rod
장점
- PA 마킹 링을 사용하여 조립 후 케이블을 마킹하기 위한 도구
- 설치 시간 감소
- 긴 실린더형 PAD 장착 로드
응용 범위
- PA 마킹 링
- 마킹, 조립 이전
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 class 설명: 라벨링 재료
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Class 설명: 마킹 자재
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
- FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.