Marking rings PC

UL 94 V에 따른 조립, Snap-On 메커니즘, 난연성, 마킹 전선/단일 코어용 사전 인쇄 문자 및 번호가 있는 오픈 마킹 링

웹카탈로그의 액세서리 가능(보관 상자)

화염 저지력 자외선 저항

품번 제품 명칭 PU당 마커 개수 PU
PC 10
61820900 PC 10 / O 200 1
61820910 PC 10 / 1 200 1
61820920 PC 10 / 2 200 1
61820930 PC 10 / 3 200 1
61820940 PC 10 / 4 200 1
61820950 PC 10 / 5 200 1
61820960 PC 10 / 6 200 1
61820970 PC 10 / 7 200 1
61820980 PC 10 / 8 200 1
61820990 PC 10 / 9 200 1
61821000 PC 10/공백 200 1
61821010 PC 10 / A 200 1
61821020 PC 10 / B 200 1
61821030 PC 10 / C 200 1
61821040 PC 10 / D 200 1
61821050 PC 10 / E 200 1
61821060 PC 10 / F 200 1
61821070 PC 10 / G 200 1
61821080 PC 10 / H 200 1
61821090 PC 10 / I 200 1
61821100 PC 10 / J 200 1
61821110 PC 10 / K 200 1
61821120 PC 10 / L 200 1
61821130 PC 10 / M 200 1
61821140 PC 10 / N 200 1
61821150 PC 10 / O 200 1
61821160 PC 10 / P 200 1
61821170 PC 10 / Q 200 1
61821180 PC 10 / R 200 1
61821190 PC 10 / S 200 1
61821200 PC 10 / T 200 1
61821210 PC 10 / U 200 1
61821220 PC 10 / V 200 1
61821230 PC 10 / W 200 1
61821240 PC 10 / X 200 1
61821250 PC 10 / Y 200 1
61821260 PC 10 / Z 200 1
61821270 PC 10 / / 200 1
61821280 PC 10 / . 200 1
61821290 PC 10 / , 200 1
61821300 PC 10 / : 200 1
61821310 PC 10 / = 200 1
61821320 PC 10/접지 200 1
61821360 PC 10 / + 200 1
61821370 PC 10 / - 200 1
61821380 PC 10 / ~ 200 1
PC 20
61821400 PC 20 / 0 200 1
61821410 PC 20 / 1 200 1
61821420 PC 20 / 2 200 1
61821430 PC 20 / 3 200 1
61821440 PC 20 / 4 200 1
61821450 PC 20 / 5 200 1
61821460 PC 20 / 6 200 1
61821470 PC 20 / 7 200 1
61821480 PC 20 / 8 200 1
61821490 PC 20 / 9 200 1
61821500 PC 20/공백 200 1
61821510 PC 20 / A 200 1
61821520 PC 20 / B 200 1
61821530 PC 20 / C 200 1
61821540 PC 20 / D 200 1
61821550 PC 20 / E 200 1
61821560 PC 20 / F 200 1
61821570 PC 20 / G 200 1
61821580 PC 20 / H 200 1
61821590 PC 20 / I 200 1
61821600 PC 20 / J 200 1
61821610 PC 20 / K 200 1
61821620 PC 20 / L 200 1
61821630 PC 20 / M 200 1
61821640 PC 20 / N 200 1
61821650 PC 20 / O 200 1
61821660 PC 20 / P 200 1
61821670 PC 20 / Q 200 1
61821680 PC 20 / R 200 1
61821690 PC 20 / S 200 1
61821700 PC 20 / T 200 1
61821710 PC 20 / U 200 1
61821720 PC 20 / V 200 1
61821730 PC 20 / W 200 1
61821740 PC 20 / X 200 1
61821750 PC 20 / Y 200 1
61821760 PC 20 / Z 200 1
61821770 PC 20 / / 200 1
61821780 PC 20 / . 200 1
61821790 PC 20 / , 200 1
61821800 PC 20 / : 200 1
61821810 PC 20 / = 200 1
61821820 PC 20/접지 200 1
61821860 PC 20 / + 200 1
61821870 PC 20 / - 200 1
61821880 PC 20 / ~ 200 1
PC 30
61821900 PC 30 / 0 200 1
61821910 PC 30 / 1 200 1
61821920 PC 30 / 2 200 1
61821930 PC 30 / 3 200 1
61821940 PC 30 / 4 200 1
61821950 PC 30 / 5 200 1
61821960 PC 30 / 6 200 1
61821970 PC 30 / 7 200 1
61821980 PC 30 / 8 200 1
61821990 PC 30 / 9 200 1
61822000 PC 30/공백 200 1
61822010 PC 30 / A 200 1
61822020 PC 30 / B 200 1
61822030 PC 30 / C 200 1
61822040 PC 30 / D 200 1
61822050 PC 30 / E 200 1
61822060 PC 30 / F 200 1
61822070 PC 30 / G 200 1
61822080 PC 30 / H 200 1
61822090 PC 30 / I 200 1
61822100 PC 30 / J 200 1
61822110 PC 30 / K 200 1
61822120 PC 30 / L 200 1
61822130 PC 30 / M 200 1
61822140 PC 30 / N 200 1
61822150 PC 30 / O 200 1
61822160 PC 30 / P 200 1
61822170 PC 30 / Q 200 1
61822180 PC 30 / R 200 1
61822190 PC 30 / S 200 1
61822200 PC 30 / T 200 1
61822210 PC 30 / U 200 1
61822220 PC 30 / V 200 1
61822230 PC 30 / W 200 1
61822240 PC 30 / X 200 1
61822250 PC 30 / Y 200 1
61822260 PC 30 / Z 200 1
61822270 PC 30 / / 200 1
61822280 PC 30 / . 200 1
61822290 PC 30 / , 200 1
61822300 PC 30 / : 200 1
61822310 PC 30 / = 200 1
61822320 PC 30/접지 200 1
61822360 PC 30 / + 200 1
61822370 PC 30 / - 200 1
61822380 PC 30 / ~ 200 1
PC 40
61822400 PC 40 / 0 200 1
61822410 PC 40 / 1 200 1
61822420 PC 40 / 2 200 1
61822430 PC 40 / 3 200 1
61822440 PC 40 / 4 200 1
61822450 PC 40 / 5 200 1
61822460 PC 40 / 6 200 1
61822470 PC 40 / 7 200 1
61822480 PC 40 / 8 200 1
61822490 PC 40 / 9 200 1
61822500 PC 40/공백 200 1
61822510 PC 40 / A 200 1
61822520 PC 40 / B 200 1
61822530 PC 40 / C 200 1
61822540 PC 40 / D 200 1
61822550 PC 40 / E 200 1
61822560 PC 40 / F 200 1
61822570 PC 40 / G 200 1
61822580 PC 40 / H 200 1
61822590 PC 40 / I 200 1
61822600 PC 40 / J 200 1
61822610 PC 40 / K 200 1
61822620 PC 40 / L 200 1
61822630 PC 40 / M 200 1
61822640 PC 40 / N 200 1
61822650 PC 40 / O 200 1
61822660 PC 40 / P 200 1
61822670 PC 40 / Q 200 1
61822680 PC 40 / R 200 1
61822690 PC 40 / S 200 1
61822700 PC 40 / T 200 1
61822710 PC 40 / U 200 1
61822720 PC 40 / V 200 1
61822730 PC 40 / W 200 1
61822740 PC 40 / X 200 1
61822750 PC 40 / Y 200 1
61822760 PC 40 / Z 200 1
61822770 PC 40 / / 200 1
61822780 PC 40 / . 200 1
61822790 PC 40 / , 200 1
61822800 PC 40 / : 200 1
61822810 PC 40 / = 200 1
61822820 PC 40/접지 200 1
61822860 PC 40 / + 200 1
61822870 PC 40 / - 200 1
61822880 PC 40 / ~ 200 1

장점

  • 사전 인쇄된 숫자 또는 문자를 가진 개방형 마킹 링
  • 회전-반대 기능은 안전한 조합 마킹 보장을 가능하게 하는 반면, 이 형태는 케이블로 안전한 고정을 보장 .
  • 우수한 자외선 저항성
  • 클리핑을 통해 손쉽게 장착

응용 범위

  • 싱글 코어 마킹
  • 조립 이후 마킹
  • 조립 전에 전선을 표시하는 데 사용할 수도 있음

제품 특성

  • 단면적 (mm2): PC 10: 1 mm2 PC 20: 2,5 mm2 PC 30: 4 mm2 PC 40: 6 mm2
  • 응용 분야 최소 직경(mm): PC 10: 2.4-3 PC 20: 3-4 PC 30: 4-5 PC 40: 5-6.2
  • 너비 x 높이(mm)/슬리브 길이(mm): PC 10: 3.7 x 3.6 / 3 PC 20: 4.5 x 4.2 / 3 PC 30: 5.7 x 5.5 / 3 PC 40: 6.9 x 6.7/4

인증

  • Extremely flame-retardant according toUL 94 V0

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 class 설명: 라벨링 재료

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class 설명: 마킹 자재

전달된 색상

  • Yellow

재료

  • 카드뮴과 실리콘이 없는 하드 PVC

온도 범위

  • -30°C~+60°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.