UNITRONIC® BUS SAFETY
고정 설치용 안전 BUS 케이블, 안전 지향 데이터의 직렬 전송
예 : 시스템 안전 버스, CAN 버스 기반. DIN 47100을 따르는 색상코드, 할로겐 프리 외장, 난연성. 온도범위 : -40 °C ~ + 80 °C
장점
- 안전성 고려된 데이터의 시리얼 전송 용도
응용 범위
- UNITRONIC®BUS SAEFTY - 고정 설치 UNITRONIC®BUS SAEFTY FD P - 매우 유연한 응용 용도
- 잘 알려진 CAN BUS 시스템 기반의 SafetyBUS p®과 같은 시스템 용도
제품 특성
- BUS 부분을 위한 다음의 케이블 길이 (최대) 결과를 만드는 표시된 비트 비율
- 500 kbit/s = max.100 m
- 250 kbit/s = 최대. 250 m
- 125 kbit/s = 최대. 500 m
- 50 kbit/s = 최대. 1,000 m
인증
- 난연성 IEC 60332-1-2
제품 구성
- 연동 리츠 전선
- 코어 절연: 폼 스킨
- 주석 도금 동 편조
- 외부시스 : 할로겐프리재질, 난연성 화합물
- 외피 색상: 노란색
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-종류: 데이터케이블
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class 설명: 데이터 케이블
-
인증
- UNITRONIC® BUS SAFETY FC 버젼:
AWM Style 2464 (80°C 300 V) -
상호 정전 용량
- (800 Hz): max. 45 nF/km
-
최대 사용 전압
- (전력 응용 분야) 250V
-
도체 저항
- (루프): 최대. 52 ohm/km
-
최소 곡률 반경
- 고정 설치:
5 x 케이블 직경 -
시험 전압
- 코어/코어: 3000V
코어/코어: 1500V(FD 버전) -
특성 임피던스.
- 120 ohm
-
온도 범위
- UNITRONIC 버스 안전성:고정 설치: -30°C ~ +80°CUNITRONIC 버스 안정성 FD P:고정 설치 -40°C ~ +80°C
이동됨: -30~+80°C -
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
- 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
- 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
- SafetyBUS p® is a registe적색 trademark of Pilz GmbH & Co.
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.