SKINTOP® SD-M

SKINTOP® SD-M, 다중 씰링 인서트, 사용되지 않은 연결 지점의 보호하여 먼지와 분순물이 하우징에 들어가지 않도록 방지

조립 시간최적 변형 방지

품번 Article designation / sizePL_DYN_DURCHMESSER높이 (mm)피스 / PU
SKINTOP® SD-M
54113100
SD-M 1211.52.0100
54113110
SD-M 1615.02.0100
54113120
SD-M 2020.02.0100
54113130
SD-M 2525.02.050
54113140
SD-M 3230.02.050
54113150
SD-M 4040.02.025
54113160
SD-M 5049.02.025
54113170
SD-M 6358.02.025

장점

  • 하우징으로 들어가는 먼지나 불순물을 방지

응용 범위

  • This dust protector can be placed under the cap nut of the cable gland
  • 준비
  • 미사용 접속 포인트의 보호

주의

  • 다루기 쉽고, 분리되지 않으며 케이블을 쉽게 밀어넣을 수 있음.
  • 배송은 최대 가능한 포장 단위(벌크 상품)으로 가능, 최소 주문은 한 포장 단위

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드용 플러그

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class 설명: 잠금 나사

전달된 색상

  • 흑색

재료

  • PE 폼

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.