SKINTOP® ST NPT / BS NPT
SKINTOP® NPT, 원추형 NPT 나사 그리고 최적의 변형 완화를 위한 폭넓은 가변 클램핑 범위가 있는 폴리아미드 케이블 글랜드
장점
- 원뿔모양의 NPT 쓰레드
- 영속 진동 보호
- 최적 변형 방지
- 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위
- 최대 신뢰성
응용 범위
- 최소의 공간 요구 사항으로 많은 케이블 및 와이어를 하우징에 삽입해야하는 영역에 사용
- 기계및 장비 생산
- 자동화 기술
- 장치
- 하우징
인증
- UL 파일 번호 E79903
제품 구성
- ASME B1.20.1 - 2013에 따른 NPT 연결 스레드
- SKINTOP® STR NPT is equipped with a reduction seal insert to seal cables and wires with small outer diameters
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
-
전달된 색상
- 은 회색 (RAL 7001)
흑색 (RAL 9005), UV-저항성 -
재료
- 바디: 폴리아미드
씰링: CR -
보호 평가
- IP 68 - 5 bar
-
온도 범위
- 유동: -20°C ~ +100°C
- 고정 설치: -40°C에서 +100°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.