SKINDICHT® EKU

SKINDICHT® EKU, 폴리 아미드, 유리 섬유 강화 인서트, PG 연결 나사, 스패너 지지면 포함

품번 Article designation / size피스 / PU
SKINDICHT® EKU
52025200
EKU 7/9100
51731000
EKU 9/11100
51731010
EKU 11/13,5100
51731020
EKU 13,5/16100
51731030
EKU 16/2150
51731040
EKU 21/2925
52025210
EKU 29/3625
52025220
EKU 36/4225
52025230
EKU 42/4825

장점

  • 기존의 스레드 홀 보다 더 큰 접속 스레드의 케이블 그랜드의 사용을 가능하게 함
  • 렌치를 사용한 조립체
  • 스페너를 지지하는 표면은 하우징에 긁힘 방지

응용 범위

  • 기계
  • 장치
  • 하우징

제품 구성

  • PG 연결 나사
  • First digit: external thread
    Second digit: internal thread

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

전달된 색상

  • 밝은 회색 (RAL 7035)

재료

  • 폴리아미드, 강화 유리 섬유

온도 범위

  • -40°C ~ +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.