SKINDICHT® EKU
장점
- 기존의 스레드 홀 보다 더 큰 접속 스레드의 케이블 그랜드의 사용을 가능하게 함
- 렌치를 사용한 조립체
- 스페너를 지지하는 표면은 하우징에 긁힘 방지
응용 범위
- 기계
- 장치
- 하우징
제품 구성
- PG 연결 나사
- First digit: external thread
Second digit: internal thread
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
-
전달된 색상
- 밝은 회색 (RAL 7035)
-
재료
- 폴리아미드, 강화 유리 섬유
-
온도 범위
- -40°C ~ +100°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.