SKINDICHT® MA-PG/M

SKINDICHT® MA-PG/M, 니켈 도금 황동 어댑터, PG 연결 나사 포함, PG 외부 나사에서 메트릭 내부 나사까지의 어댑터

품번 m PG 크기 쓰레드(thread) , 암컷 M2 피스 / PU
SKINDICHT® MA-PG/M
52104490
B 7 12 x 1.5 100
52104491
B 9 16 x 1.5 50
52104492
A 11 16 x 1.5 50
52104493
B 11 20 x 1.5 50
52104494
B 13.5 20 x 1.5 50
52104495
A 16 20 x 1.5 50
52104496
B 16 25 x 1.5 50
52104497
A 21 20 x 1.5 50
52104498
A 21 25 x 1.5 50
52104499
B 21 32 x 1.5 50
52104500
A 29 25 x 1.5 25
52104501
A 29 32 x 1.5 25
52104502
B 29 40 x 1.5 10
52104503
A 36 40 x 1.5 10

장점

  • 외부 PG thread으로부터 내부 Metric thread까지의 어뎁터

응용 범위

  • 하우징
  • 산업 커넥터
  • 기계

제품 구성

  • PG 연결 나사

제품 구성

  • m A 상부: 크널
  • m B 하부: 부드러운

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

재료

  • 니켈 도금 황동

온도 범위

  • -60°C에서 +200°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.