SKINDICHT® A-PG/M

SKINDICHT® A-PG/M Adapter PG 외부 나사에서 M 내부 나사

공간 요구 사항

품번 m 쓰레드(thread) , 암컷 PG 쓰레드(thread) , 암컷 M2 SW (mm) 피스 / PU
SKINDICHT® A-PG/M
52100320
A PG 7 12 x 1.5 16 25
52100321
A PG 7 16 x 1.5 20 25
52100322
A PG 9 12 x 1.5 20 25
52100323
A PG 9 16 x 1.5 20 25
52100324
A PG 9 20 x 1.5 24 25
52100325
A PG 11 16 x 1.5 22 25
52100326
A PG 11 20 x 1.5 24 25
52100327
A PG 11 25 x 1.5 29 25
52100328
A PG 13.5 16 x 1.5 24 25
52100329
A PG 13.5 20 x 1.5 24 25
52100330
A PG 13.5 25 x 1.5 29 25
52100331
A PG 16 20 x 1.5 27 25
52100332
A PG 16 25 x 1.5 29 25
52100333
A PG 16 32 x 1.5 36 25
52100334
A PG 21 25 x 1.5 33 10
52100335
A PG 21 32 x 1.5 36 10
52100336
A PG 21 40 x 1.5 46 10
52100337
B PG 29 32 x 1.5 42 10
52100338
A PG 29 40 x 1.5 46 10
52100339
A PG 29 50 x 1.5 55 10
52100340
B PG 36 40 x 1.5 53 10
52100341
A PG 36 50 x 1.5 55 10
52100342
A PG 36 63 x 1.5 68 10
52100343
B PG 42 40 x 1.5 60 5
52100344
A PG 42 50 x 1.5 60 5
52100345
A PG 42 63 x 1.5 68 5
52100346
B PG 48 50 x 1.5 65 5
52100347
A PG 48 63 x 1.5 68 5

장점

  • 외부 PG thread으로부터 내부 Metric thread까지의 어뎁터

응용 범위

  • 하우징
  • 산업 커넥터
  • 기계

제품 구성

  • PG 연결 나사

제품 구성

  • m A = 높은
  • m B = 플랫

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

전달된 색상

  • 밝은 회색 (RAL 7035)

재료

  • 폴리아미드, 강화 유리 섬유

온도 범위

  • -40°C ~ +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.