SKINDICHT® VENT INOX

SKINDICHT® VENT STAINLESS STEEL, 공간 요구 사항이 낮고 공기 흐름이 높은 미터식 압력 보정 및 폐쇄 소자

멤브레인 기술이 적용된 통기성 압력 보상 소자

Lapp의 보완 자동화 요소 화학적 저항성 우수 조립 시간 공간 요구 사항 신뢰도 표준 하우징 단위의 컨넥터 간섭 신호

CE cRUus

품번 Article designation / size Overall length C (mm) Thread length D mm 피스 / PU
인증 없음
51730204
SKINDICHT® VENT INOX 12x1,5 21.0 10 10
cURus 인증 버전
51730205
SKINDICHT® VENT INOX 12x1,5 plus 21.0 10 10

장점

  • 주택을 위한 환기 시스템
  • 전기 하우징에서의 응축 형성이 방지됨
  • 압력 보상 요소로 고장없는 유지 보수가 보장됩니다.

응용 범위

  • 조명 기술
  • 철도 응용
  • 기상 관측소
  • 제어케비넷과 장비 생산
  • 하우징 그리고 분배 박스

제품 특성

  • 밀폐 요소 및 한 시스템에 하나의 압력 등화
  • 적은 공간 요구
  • 높은 공기 흐름

인증

  • UL 508 A에 따른 승인 옵션

제품 구성

  • 공기 유속: 100mbar=0.4l/min - 표준 버전공기 유속: 100mbar=2.4l/min - UL 버전

주의

  • 보다 자세한 사항은 데이터 시트를 참조하시기 바랍니다

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

인증

  • EN 60423에 따른 메트릭 스레드

주의

  • 멤브레인: 아크릴 - 공중합체

재료

  • 스테인리스강 303
  • O-ring - NBR

보호 평가

  • Standard: IP66 / IP68 / IP69
    UL: IP66 / IP67 / IP69

온도 범위

  • -40 °C~+105 °C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.