Drainage elements
M12 plastic drainage element, drains condensation water from the housing floor, for applications with high humidity.
장점
- For discharging condensation water on the housing floor that occurs due to high humidity, large temperature fluctuations or pressure differences.
- The early discharge of condensation water reduces the risk of failure of the application and minimises maintenance work.
- Provides a high drainage capacity of at least 1.8 l per hour.
- The protection function of the housing is retained thanks to IP56.
- Ideal for tight spaces thanks to the small connection thread.
응용 범위
- Especially for closed housings with a high protection class.
- For use in the housing floor (threaded/through bore).
- Good oil and chemical resistance.
주의
- 보다 자세한 사항은 데이터 시트를 참조하시기 바랍니다
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
인증
- EN 60423에 따른 메트릭 스레드
전달된 색상
- 은 회색 (RAL 7001)
밝은 회색 (RAL 7035)
흑색 (RAL 9005) - Black (RAL 9005), UV-resistant
재료
- 폴리아미드 6.6
- 평면 씰링: EPDM
보호 평가
- IP 56
온도 범위
- -40°C ~ +100°C
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.