SKINDICHT® VENT INOX
SKINDICHT® VENT STAINLESS STEEL, 공간 요구 사항이 낮고 공기 흐름이 높은 미터식 압력 보정 및 폐쇄 소자
멤브레인 기술이 적용된 통기성 압력 보상 소자
품번 | Article designation / size | 전체 길이, C mm | Thread length D mm | 피스 / PU | |
---|---|---|---|---|---|
인증 없음 | |||||
51730204
|
SKINDICHT® VENT INOX 12x1,5 | 21.0 | 10 | 10 | |
cURus 인증 버전 | |||||
51730205
|
SKINDICHT® VENT INOX 12x1,5 plus | 21.0 | 10 | 10 |
장점
- 주택을 위한 환기 시스템
- 전기 하우징에서의 응축 형성이 방지됨
- 압력 보상 요소로 고장없는 유지 보수가 보장됩니다.
응용 범위
- 조명 기술
- 철도 응용
- 기상 관측소
- 제어케비넷과 장비 생산
- 하우징 그리고 분배 박스
제품 특성
- 밀폐 요소 및 한 시스템에 하나의 압력 등화
- 적은 공간 요구
- 높은 공기 흐름
인증
- UL 508 A에 따른 승인 옵션
제품 구성
- 공기 유속: 100mbar=0.4l/min - 표준 버전공기 유속: 100mbar=2.4l/min - UL 버전
주의
- 보다 자세한 사항은 데이터 시트를 참조하시기 바랍니다
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
-
인증
- EN 60423에 따른 메트릭 스레드
-
주의
- 멤브레인: 아크릴 - 공중합체
-
재료
- 스테인리스강 303
- O-ring - NBR
-
보호 평가
- Standard: IP66 / IP68 / IP69
UL: IP66 / IP67 / IP69 -
온도 범위
- -40 °C~+105 °C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.