SKINDICHT® ZS/ZS-XL
장점
- 확장 또는 스패어부분으로 사용될 수 있음.
- 렌치를 사용한 조립체
응용 범위
- PG 외부 쓰레드(thread)에서 PG내부 쓰레드(thread)까지 가는 육각형 컨버터
- 기계
- 장치
- 하우징
제품 구성
- PG 연결 나사
주의
- SKINDICHT® ZS-XL 는 긴 커넥션 쓰레드(thread)을 제공
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
-
재료
- 니켈 도금 황동
-
온도 범위
- -60°C에서 +200°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.