SKINDICHT® TWIST-M

6각형 커플러, 회전형 비틀림 요소 포함

SKINDICHT® TWIST-M, 꺾인 채로 연결된 부품의 위치를 정확히 추적하는 미터식 연결 나사를 포함한 회전형 커플러

화학적 저항성 우수 할로겐프리 내부식성 내온도성 비틀림 저항성 자외선 저항

품번 쓰레드(thread) , 암컷 M1 쓰레드(thread) , 암컷 M2 SW (mm) 피스 / PU
52104731
16 x 1.5 16 x 1.5 20 10
52104732
20 x 1.5 20 x 1.5 24 10
52104733
25 x 1.5 25 x 1.5 29 5

장점

  • 구부러진 연결부 등의 위치를 정확히 추적
  • 동시에 높은 밀폐성을 지닌 회전형 커플러
  • (의도치 않은) 비틀림 부하 발생 시 케이블 및 보호 호스 손상 방지

응용 범위

  • 제어 판넬 제조
  • 제어 시스템
  • 기계 엔지니어링
  • 이동 장비 및 기계용
  • 미터식 (호스) 나사 연결과 조합하여 사용 가능

제품 특성

  • 회전 가능한 상단부
  • 높은 씰링 성능

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • On request: size M12, M32, M40, M50, M63

재료

  • 바디: 니켈도금된 황동
  • 스냅 링: 스프링 스틸 씰: FKM

보호 평가

  • IP 68

온도 범위

  • -20°C부터 +200°C까지

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.