SKINDICHT® U-M

SKINDICHT® U-M/U-PG, Stahl Unterlegscheibe, verzinkt, zwischen Druckschraube und Zwischenstutzen

품번 Article designation / size 외부 Ø x 내부 Ø (mm) 피스 / PU
SKINDICHT® U-M
52100610
U-M 12 10.0 x 7.0 300
52100611
U-M 16 14.0 x 11.0 300
52100612
U-M 20 18.0 x 15.0 300
52100613
U-M 25 23.0 x 19.0 200
52100614
U-M 32 30.0 x 26.0 200
52100615
U-M 40 38.0 x 34.0 100
52100616
U-M 50 48.0 x 43.0 100
52100617
U-M 63 61.0 x 52.0 100

응용 범위

  • 컴프레셔 스크류와 어뎁터 간의 사용 용도

주의

  • 배송은 최대 가능한 포장 단위(벌크 상품)으로 가능, 최소 주문은 한 포장 단위

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000098
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 와셔

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000098
  • ETIM 6.0 Class 설명: 플랫 와셔

재료

  • 강철, 아연도금된

온도 범위

  • -60°C에서 +200°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.