SKINDICHT® D-M
SKINDICHT® D-M, nickel-plated brass compression screws with thread in accordance with EN 62444
응용 범위
- SKINDICHT® D-M compression screws with thread in accordance with EN 62444.
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000814
- ETIM 5.0 클래스 설명: 쓰레드 부쉬
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000814
- ETIM 6.0 Class 설명: 압축 나사
-
재료
- 니켈 도금 황동
-
온도 범위
- -60°C에서 +200°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.