Datanorm
Datanorm 버전 4.0는 VSI (Bundesverband des Sanitär-Fachhandels e.V., Bonn), [Federal Association for Sanitary Specialist Trade], GDH (Deutscher Großhändlerverband für Heizungs, Lüftungs- und Klimabedarf e.V., Hamburg) [German Wholesaler Association for heating, ventilation and air conditioning supplies]의 도매업, 제조 업체 및 설치업의 데이터 전달의 표준 프로세스입니다.
이는 Datanorm 정보 교환의 전문적이고 상세한 설명을 기반으로 하며, 유지 보수 및 추가 개발을 제어합니다.
설치는 제조 업체와 도매상의 IT 부서에서 조정되며, 데이터 준비와 처리에 관한 정보와 함께 Datanorm을 사용하고자 하는 회사에 제공하는 것을 목적으로 합니다.
Lapp의 고객은 경제적으로 수용 가능한 프레임 워크 내에서 아이템과 가격 유지 보수를 수행할 수 있습니다.
또한 해당 항목에 유지 보수가 균일한 데이터 형식을 사용하여 처리될 수 있도록 하며, 1986년 첫 출범 이후 광범위한 서비스 형태로 발전하였습니다.
![]() | Lapp Datanorm-Download (ZIP 324 KB) | Datanorm 버전 4.0은 도매업자, 제조 업체 및 단체의 후원 하에 만들어진 무역 간 데이터 교환을 위한 표준 프로토콜입니다 |