롤러 깔판

범용 케이블 드럼 롤러

The pallet can also be ordered filled with a cable. In this case, please contact our customer service

품번 제품 명칭
85008062 롤러 깔판

장점

  • 롤러를 사용해 직접 깔판에서 케이블을 간편하게 풀 수 있음
  • 릴을 움직일 필요가 없어 손상 위험 감소
  • 재사용 가능

응용 범위

  • 케이블 드럼 운송, 보관, 처리

제품 특성

  • 2개의 내장 롤러가 있는 팔레트 프레임
  • 플랜지 직경이 최대 90cm인 릴에 적합
  • 팔레트는 지게차로 4면에서 집어 올릴 수 있음
  • IPPC가 있어 수출에 적합함

치수

  • Drum width: up to 55cm
    Flange diameter: up to 90cm
  • 팔레트 규격 길이=800, 폭=800mm

일반 데이터

  • 최대 하중: 500 kg
  • 중량 16 kg

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.