ST steel cable tunnel
품번 | Article description | 길이 (mm) | Ø 조합 (mm) | 무게 (kg/피스) | 피스 / PU | |
---|---|---|---|---|---|---|
61717000 | ST 1 | 1000 | 36/25/15 or 40/24 | 14 | 1 | |
61717040 | ST 2 | 1000 | 25/20 or 30/18 | 9 | 1 | |
61717070 | ST 3 | 1000 | 17/14 or 20/13 | 7 | 1 |
장점
- 중심 강도 요소로 설계 구조의 강도를 높임
- 따라서 포인트 부하가 바닥에 분산됨
- ST 케이블 터널은 난연성 및 할로겐이 없기 때문에 건물 안전 영역에서 추가적인 이점을 제공합니다
응용 범위
- 지면에 설치된 케이블에 미치는 기계적 영향 방지
- 접시 나사를 사용하여 바닥에 고정할 수 있음
제품 구성
- ST 1: A = 250, B = 230, C = 70, D = 5, E = 45
- 자재 두께: 5mm
- ST 2: A = 200, B = 182, C = 60, D = 4, E = 34,
- ST 3: A = 150, B = 134, C = 60, D = 4, E = 24, hole 직경 = 6.6 mm
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000047
- ETIM 5.0 클래스 설명 : 케이블 트레이 / 와이드 스팬 케이블 트레이
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000047
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 관/와이드 스팬 케이블 관
-
주의
- 최대 부하 능력: 7t
-
재료
- 강철, 아연도금된
- 불연성
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.